Applications

Avantages

Design

3367_751d3107-a8d7-457a-9d0d-afc9fa3c2bc7.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, noir, lisse.
Armature
fils textiles de haute ténacité avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +120
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de Nettoyage

Guide de manipulation

Guide de stockage