Applications

Avantages

Design

3367_15893fd8-d8cb-4f0f-9e5f-a2e41a1cff48.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR pour les diamètres >25mm, EPDM pour les diamètres ≤25mm, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, rouge, aspect lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-25 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3