Applications
Refoulement d’eau sous pression dans l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Avantages
- Tuyau robuste.
- Bonne résistance à l’abrasion grâce à son épaisseur de paroi.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR pour les diamètres >25mm, EPDM pour les diamètres ≤25mm, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR, rouge, aspect lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-25 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)