Applications
Collecte de lait : destiné à l’équipement des camions-citernes de ramassage et de transport laitier.
Transport d’autres produits alimentaires : vins, bières, cidres, jus de fruits, vinaigres, alcools titrant jusqu’à 50%, etc. à l'exception des produits gras et des huiles.
Avantages
- Souplesse exceptionnelle permettant au tuyau de se plier sans effort, avec un rayon de courbure très faible et retour au rond après écrasement accidentel.
- Tube lisse évitant tout développement microbien, satisfaisant aux exigences alimentaires, en France, en Europe ou aux USA.
- Insensible aux variations de température : c’est l’affirmation de la supériorité du caoutchouc sur le PVC.
- Résistant au nettoyage avec la plupart des détergents (voir notre procédure de nettoyage pour plus de détails) ou à la vapeur jusqu’à 110°C durant 10 minutes maximum.
- Revêtement non tachant, très résistant à l’abrasion.
- Sans phtalates.
- Fabriqué à partir de caoutchouc naturel sélectionné selon des critères de pureté élevés et répondant aux exigences des normes nationales en vigueur.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR de qualité alimentaire, blanc, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi
Revêtement
NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, bleu, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Informations complémentaires
Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.
Option LACTADIAL PLUS sur demande pour une tenue aux produits gras.
Option LACTADIAL PLUS sur demande pour une tenue aux produits gras.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)