Applications
Tuyau de refoulement pour transfert d’hydrocarbures, d'huiles minérales et synthétiques à teneur aromatique < 50%.
Utilisation limitée pour les biocarburants. Nous consulter.
Avantages
- Résistant aux intempéries, aux flammes, aux projections d'huile, aux UV et à l'ozone.
- Jusqu’à 60 mètres de long.
Design
Vue d'ensemble
Tube
caoutchouc synthétique NBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
caoutchouc synthétique NBR/SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)