Applications

Avantages

Design

3367_85a4e21f-4e88-4414-a871-ab0b4289ea53.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Informations complémentaires
Diam. int. > 100mm : non compris dans les normes EN 12115 et EN 1761 mais sont conçus, fabriqués et testés suivant les mêmes spécifications requises par les deux normes.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

ATEX Pumpadukt D S

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Transporteurs : les solutions pour vos transferts

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.