Applications
Aspiration et refoulement d’hydrocarbures à teneur en aromatiques < 50%.
Equipement des camions citernes pour la livraison d’huiles et de carburants ainsi que des quais de chargement/déchargement.
Avantages
- Un tuyau très léger et flexible pour une manutention facilitée.
- Le revêtement ondulé permet une courbure maximale.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse, résistant à l’huile et à l’essence.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR, noir, aspect grain toile, résistant à l’huile et aux intempéries, ondulé.
Température
-40 to +100
Informations complémentaires
D'autres longueurs sur demande
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.