Applications

Avantages

Design

3367_b9604705-2eaf-43e7-853d-4f126daf5409.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant à l’huile et à l’essence, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-40 to +100
Informations complémentaires
Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.
Pour une utilisation sûre, le flexible doit être relié à la terre avec une résistance inférieure à 10^8Ω.
Diam. int. > 100mm : non compris dans les normes EN 12115 et EN 1761 mais sont conçus, fabriqués et testés suivant les mêmes spécifications requises par les deux normes.
ID 200mm et ID 250mm disponibles en longueur maximum de 20m
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

ATEX Pumpadukt D S

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Transporteurs : les solutions pour vos transferts

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.