Applications
Tuyaux en caoutchouc pour applications de soudage :
- Bleu pour l'alimentation en oxygène
- Rouge pour l'alimentation en acétylène.
- 2G pour le GPL (bouteilles de gaz, chauffages, lignes de soudage et de GPL) et pour l'alimentation en acétylène.
Avantages
- Flexible, léger et donc très maniable.
- Durée de vie importante.
- Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
- Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
- Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, rouge pour l'acétylène, bleu pour l'oxygène et bicolore rouge/orange pour l'acétylène et le GPL, lisse
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
3 couleurs standard disponibles.
Type BL = Bleu pour l'oxygène
Type RE = Rouge pour l'acétylène
Type 2G = Bicolore, Rouge/Orange pour l'acétylène et le GPL
Type BL = Bleu pour l'oxygène
Type RE = Rouge pour l'acétylène
Type 2G = Bicolore, Rouge/Orange pour l'acétylène et le GPL
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
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
Certificat ISO 3821
Certificat