Applications

Avantages

Design

4062_61ddc58c-ada6-4b44-8cba-4566c71fb59f.gif
Vue d'ensemble
Tube
SBR/NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, rouge pour l'acétylène, bleu pour l'oxygène et bicolore rouge/orange pour l'acétylène et le GPL, lisse
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
3 couleurs standard disponibles.
Type BL = Bleu pour l'oxygène
Type RE = Rouge pour l'acétylène
Type 2G = Bicolore, Rouge/Orange pour l'acétylène et le GPL
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Certificat ISO 3821