Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, noir, possédant d’excellentes propriétés mécaniques, en particulier l’élasticité et la résistance à l’abrasion et à l’ozone.
Applications
Etanchéité des cribles, bandes transporteuses et autres équipements générateurs de poussière.

Secteurs d’activités : fabrication béton, chaux, craie, etc.
Avantages
Protection de l’environnement : réduction de la propagation des poussières et des suies.
Diminution de l’usure des pièces mécaniques environnantes.
Simplicité du procédé de montage. Fixation par barres et coudes normalisés (diamètre intérieur 14mm, extérieur 31mm).
Bénéfices
Qualité des conditions de travail.
Sécurité.
Durée de vie.
Propreté.
Économie de temps.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Dimensions
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3