Vue d'ensemble
Caractéristiques
Caoutchouc naturel, noir, possédant d’excellentes propriétés mécaniques, en particulier l’élasticité et la résistance à l’abrasion et à l’ozone.
Applications
Etanchéité des cribles, bandes transporteuses et autres équipements générateurs de poussière.

Secteurs d’activités : fabrication béton, chaux, craie, etc.
Avantages
Protection de l’environnement : réduction de la propagation des poussières et des suies.
Diminution de l’usure des pièces mécaniques environnantes.
Simplicité du procédé de montage. Fixation par barres et coudes normalisés (diamètre intérieur 14mm, extérieur 31mm).
Bénéfices
Qualité des conditions de travail.
Sécurité.
Durée de vie.
Propreté.
Économie de temps.
Propriétés mécaniques et physico-chimiques
Mécanique
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Rubber compound - Noir R431
Densité 1.03 ± 0.05 g/cm³
Dureté ASTM D2240 45 ± 5 Shore A
Résistance rupture ISO 37 ≥16 MPa
Résistance rupture (Rr) ISO 37 ≥600 %
Déchirure (Rd) ISO 34-1 ≥27 N/mm
Résistance à l'abrasion (5N) ISO 4649 ≤90 mm³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22h à 70°C ISO 815-1 ≤35 %
Temperature
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Pression de service -50/+85 °C
Vieillissement
Mesure caracteristiques Standard Valeur
∆ Dureté 70h à 70°C ASTM D573 ≤5 Shore A
∆ Résistance rupture 70h à 70°C ASTM D573 ≤-15 %
Allongement rupture ASTM D573 ≤-25 %
Résistance aux huiles
Mesure caracteristiques Standard Valeur
Résistance chimique
Insonorisation Acides et bases concentrés Ozone Huiles et Hydrocarbures
Très bonne Modérée Bonne Déconseillée
Dimensions
Epaisseur(mm) Largeur(mm) Longueur(m) Poids(kg/m2) Aspect Option
2.0±0.3 1400.0±2% 20.0±2% 2.06 2 faces impression toile -
Identification
Marquage Sans.
Conditionnement Ep. ≤6mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80mm. Ep. >6mm en rouleaux.
Emballage Sous film polyéthylène noir.
Etiquetage Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.
Téléchargements

Brochure Feuilles & Tapis