Applications
TEGUFLEX® P HP convient à de nombreux types d’applications telles que les installations de chauffage et les installations industrielles à l’eau chaude, à la vapeur, à l’air chaud, etc.
TEGUFLEX® P HP est composé d'un caoutchouc EPDM spécial ; il résiste sans durcir à des températures élevées. Le renfort en tissu, exposé à des températures élevées ainsi qu’à de l’humidité résiste à l’hydrolyse. Le manchon compensateur conserve très longtemps ses propriétés.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de béliers
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Vue d'ensemble
$name
Tube
EPDM spécial, strié, noir,
Revêtement
EPDM spécial, lisse, noir,
Température
-35 to 130
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, peinture EPOXY, etc.
Dimensions : EN1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs - Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.