Applications
Eau chaude jusqu'à 90°C, eau de refroidissement, solutions salines, solutions chlorées, esters et cétones.
Avantages
Compense la dilatation thermique
Isole des vibrations
Absorbe les coups de bélier
Corrige les désalignements
Assure une étanchéité parfaite
Design
Vue d'ensemble
Tube
EPDM, strié, noir,
Armature
fils synthétiques.,
Revêtement
EPDM, lisse, noir,
Température
-35 to 90
Informations complémentaires
Equipements optionnels : téflonnage intérieur, bague de vide (316Ti), housse de protection au feu, housse anti-projection en PTFE sur demande.
Raccords et raccordements
Brides tournantes en acier zingué.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
Autres matières sur demande : acier inoxydable 316, galvanisé à chaud, EPOXY.
Dimensions EN 1092 PN6/10/16 - ASME B16.5 150lbs.
Autres types sur demande.
TELECHARGEMENTS
Spécifications techniques
Voir les détails dans notre fiche produit téléchargeable.