Applications

Design

4062_7acf9b4a-e0c4-4d62-85e1-12110da3e3e6.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
13.0
27
10
30 104 0.53 40 5513716
16.0
30
10
30 130 0.61 40 59006824
25
39
10
30 200 33.680 40.00 5513718
32
48
10
30 260 49.400 40.00 5513719
38
56
10
30 300 62.000 40.00 5513720
51
71
10
30 410 2.2 40 5513721
63
83
10
30 510 2.7 40 5513722
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage