Applications

Avantages

Design

3367_6a176a85-38bc-4dd8-b385-fbba2fc7acbd.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR/SBR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
NR/SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Tuyaux pouvant être livrés équipés de raccords sertis de type VICTAULIC ou de raccords spécifiques aux constructeurs de pompes (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
102
130
85
170 650 212.400 40.00 5513579
127
155
85
170 820 127.000 20.00 5513581
38
58
85
170 240 56.000 40.00 5513571
51
71
85
170 300 80.000 40.00 5513573
63
85
85
170 400 106.000 40.00 5513575
76
100
85
170 480 137.200 40.00 5513577
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage