Applications
Tuyau d’alimentation en carburant résistant au feu, utilisé sur les bateaux de plaisance.
Avantages
- Répond aux exigences les plus élevées en matière d’imperméabilité aux carburants.
- Lloyd's Register Marine & Shipping.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse.
Armature
tressée textile avec hélice en métal pour les diamètres >25mm
Revêtement
CR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm.
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Autres longueurs sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)