Découvrez nos solutions pour tous vos transferts de vins et alcools

Tuyaux et flexibles pour le bâtiment et la construction 

Du sous-sol jusqu'en haut des gratte-ciel
Trelleborg fournit aux constructeurs les solutions de flexibles les plus larges : fondations profondes, coulage de pieux en béton, pompage de boue de forage, injection de mortier, béton projeté, pompage de béton, techniques de forage, fondations et constructions de tunnels.

Trelleborg - Tuyaux AL EC pour l'industrie et les poudres alimentaires

Tuyaux AL EC pour l'industrie 
Notre nouvelle gamme de tuyaux pour poudres colorées, tuyau d'aspiration et de refoulement pour une durée de vie plus longue dans des conditions de sécurité. 
Comment améliorer la durée de vie dans des conditions de sécurité pour la manipulation des poudres alimentaires
 La nouvelle gamme de tuyaux Trelleborg AL EC conçue avec un tube blanc électriquement conducteur de qualité alimentaire. 

CHEMIKLER PTFE, la solution sûre et sécurisée 

Gamme de tuyaux Chemikler 
Nous sommes fiers de présenter nos solutions en caoutchouc pour les produits chimiques liquides. Qu'il s'agisse de transfert en cours ou de chargement/déchargement de camions, de navires ou de trains, nos solutions sont conçues pour répondre à toutes vos exigences spécifiques et sont conformes aux normes en vigueur pour une sécurité maximale. Notre gamme couvre également les flexibles composites, les assemblages convolutés inox ou PTFE.

Solutions pour vos transfert de GNL

Cryoline by Trelleborg
Cette vidéo propose une solution sûre et propre pour le transfert de GNL, nos flexibles Cryoline LNG permettent d'envisager des projets FLNG pour des conditions environnementales difficiles. 
Solutions pour les terminaux GNL flottants
Solutions de manutention des fluides Trelleborg : pour les terminaux GNL flottants. Découvrez l'offre Oil & Marine en version anglaise uniquement : cliquez ici.
.

Solutions pour les applications minières

Solutions pour l'industrie minière
Des produits d'ingénierie à la pointe des systèmes et des matériaux innovants pour toutes les applications de protection contre l'usure minière.
La solution Performer Ceramic 
Les carreaux de céramique sont intégrés dans le tube interne du tuyau Performer Ceramic. Le matériau céramique a été sélectionné pour son excellente résistance à l'abrasion et permet une durée de vie au moins 10 fois supérieure à celle d'un tuyau en caoutchouc. 

Solutions pour l'industrie agroalimentaire

Nos solutions pour l'agriculture
Cette vidéo présente nos solutions flexibles et tuyaux pour la pulvérisation, l'irrigation, l'épandage, pour la culture agricole extérieure ainsi que la production dans les serres.
Explorez nos solutions pour le transfert de vins et alcools

Solutions pour les industries pétrolières et hydrocarbures

Tuyaux REELINE
Solutions pour les configurations sous-marines ou flottantes avec des systèmes d'enrouleurs.
Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.

Solutions pour les applications d'hydrocurage et de cimenterie  

Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.