Applications
Evacuation des eaux usées (domestique et sanitaire) sur les bateaux de plaisance.
Avantages
- Flexible.
- Résistant au coquage.
- Hermétique (retient toutes les odeurs des toilettes).
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
chlorobutyl, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
EPDM, blanc, aspect grain toile.
Température
-30 to +100
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)