Applications

Avantages

Design

3367_37042f15-e23c-45c7-9093-b24211a60695.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, orange, lisse.
Température
-30 to +70
Informations complémentaires
Autre DN couvert par la norme sur demande.
Pour PS=10bar: PLNE=30bar à 23°C, PLNE=25bar à 70°C.
Pour PS=30bar: PLNE=90bar à 23°C, PLNE=75bar à 70°C.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

PROPANE EN 16436-1 DVGW certificate

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3