Applications

Avantages

Design

3367_b2640895-1560-45cd-8d5d-87f6b704f4d7.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux GPL, noir, lisse.
Armature
2 nappes tressées textile
Revêtement
CR résistant à l’huile et aux intempéries, noir, lisse pour les diamètres <25mm, aspect grain toile pour les diamètres ≥25mm.
Température
-30 to +70
Informations complémentaires
DN 15.9mm : livraison en 40m avec 10% maxi. de fausses longueurs.
BUTANE PROPANE E+ : version identique mais avec 4 tresses de masse intégrées (continuité électrique type M).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Transporteurs : les solutions pour vos transferts

Industries pétrolières et hydrocarbures
Une gamme de produits complète pour toutes vos applications hydrocarbures et pétrolières.