Applications

Avantages

Design

3367_9d9c6f93-2ccd-4573-95bd-14178d6fc058.gif
Vue d'ensemble
Tube
NBR/PVC, résistant à l'huile, noir, lisse.
Armature
tressée textile
Revêtement
NBR/PVC, résistant à l'abrasion, à l’huile et aux intempéries, rouge, lisse.
Normes et homologations
Utilisé avec raccords à douilles annelées rapides sans collier avec pression de service maximale de 16bar (250psi).
Informations complémentaires
Livraison en longueurs de 40, 80 et 100m sur tourets bois.
Longueur de 20m : livrée en couronnes avec film PE sur palette.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage