Trouver un tuyau
Product Filter
Industrie

x
Application

x
Media

x
Tube

x
Revêtement

x
Pression de service

x
Diamètre

x
Température minimum

x
Température maximum

x
Norme

x
162 Produits
 AEROKLER
AEROKLER C
  • Grande résistance à la dépression
  • Tuyau résistant à l’abrasion
  • Conforme aux normes EI 1529/C et ISO 1825
 AEROKLER_CT
AEROKLER CT
  • Adapté pour une utilisation dans des zones particulièrement froides
  • Aucune fissure à -50°C
  • Aucune contamination du carburant
 ATLANTIS10
ATLANTIS
  • Peut s'enrouler à plat
  • Longueur continue jusqu'à 300m
  • Tube lisse réduisant les pertes de charge
 PROJECTOR_WHITE
PROJECTOR 40 WHITE
  • Souple et maniable
  • Léger
  • Excellente résistance du tube à l’abrasion
 Projector 120 white rubber hose abrasive transfer material
PROJECTOR 120 WHITE
  • Pression de service élevée
  • Léger, souple et maniable
  • Tube conducteur, résistant à l’abrasion
 PLUTON_RED
PLUTON RED
  • 100% conforme à la norme ISO 3821
  • Grande disponibilité des stocks
  • Marque claire montrant le symbole du gaz et la date de fabrication
STEAM 16 RED
  • Renforcement avec tresse en acier
  • Haute pression
  • Tuyaux vapeur
 SUPERMINES_PHE
SUPERMINES
  • Flexible
  • Facteur de sécurité élevé
  • Résistance élevée à l’usure, à la flexion et à la torsion
 CHEMIKLERDUPE_ARDIMA_Aufroller_20200903
CHEMIKLER D-UPE
  • Résistant aux produits chimiques
  • Haute sécurité avec pression d'éclatement> 64 bar
  • Conforme à la norme EN 12115
 ASPIKLERN_5741
ASPIKLER N
  • Grande resistance aux produits abrasifs
  • Aspiration
  • Refoulement
 CANALKLER250S_2380
CANALKLER 250 S FLEXIBLE
  • Faible résistance au glissement = grande efficacité de nettoyage
  • Longue durée de vie
  • Renfort aramide pour une plus grande sécurité
 AG1000HT_FirstBus_Glasgow1
AG 1000 HT
  • Extraction des gaz d'échappement
  • Tube intérieur lisse
  • Disponible avec hélice en acier 
 Petrovast
PETROVAST
  • Très bonne durée de vie et sécurité d’emploi
  • Résistance élevée à la température
  • Résistance chimique
 AQUA10HOT
AQUA 10 HOT
  • Tuyau de refoulement d’eau chaude
  • Construction et Agriculture
  • Milieu industriel
 TrellvacHandlerLD
TRELLVAC Handler LD
  • Léger et très maniable 
  • Excellent rayon de courbure
  • Très bonne résistance du tube à l’abrasion
Showing 20 of 162 items found