Applications
Pour le transfert de produits chimiques agressifs et corrosifs, nécessitant une bonne résistance à la température et une bonne flexibilité. (Gaz comprimés, solvants, acides, laques, hydrocarbures, huiles, produits alimentaires).
Avantages
Résistant à presque tous les produits chimiques (à l'exception du fluor et de ses dérivés).
Peut fonctionner à des températures très basses (-70°C) jusqu'à des températures élevées (+260°C), en fonction du fluide transporté.
Peut être utilisé sous pression.
Très flexible et résistant aux vibrations.
Propriétés anti-adhérentes.
Ininflammable.
Design
Vue d'ensemble
Tube
PTFE à convolution hélicoïdale, antistatique blanc ou noir. Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550, aux exigences de la classe VI de l'USP et à la réglementation européenne 1935/2004. Tube intérieur en PTFE lisse disponible.
Armature
Renforcement optionnel : hélice extérieure en acier inoxydable.
Tresse(s) : acier inoxydable 304 à haute résistance.
Tresse en polypropylène disponible.
Tresse(s) : acier inoxydable 304 à haute résistance.
Tresse en polypropylène disponible.
Revêtement
PVDF, EPDM ou fibre de verre siliconée.
Température
70 to +260
Normes et homologations
Fabriqués sur commande avec tous types de raccords, en acier inoxydable, en PTFE ou revêtus de PTFE, y compris les extrémités évasées pour les brides (évasées revêtues de PTFE).
Spécifications techniques
| ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)