Applications

Avantages

Design

4062_2ea0e1eb-1a93-4c29-81d9-90cc7faf2d12.jpeg
Vue d'ensemble
Tube
PTFE à convolution hélicoïdale, antistatique blanc ou noir. Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.1550, aux exigences de la classe VI de l'USP et à la réglementation européenne 1935/2004. Tube intérieur en PTFE lisse disponible.
Armature
Renforcement optionnel : hélice extérieure en acier inoxydable.
Tresse(s) : acier inoxydable 304 à haute résistance.
Tresse en polypropylène disponible.
Revêtement
PVDF, EPDM ou fibre de verre siliconée.
Température
70 to +260
Normes et homologations
Fabriqués sur commande avec tous types de raccords, en acier inoxydable, en PTFE ou revêtus de PTFE, y compris les extrémités évasées pour les brides (évasées revêtues de PTFE).
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit