Applications
Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL).
Avantages
- Flexible, léger et donc très maniable.
- Importante durée de vie.
- Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
- Mélanges caoutchouc de qualité supérieure.
- Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
- Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, orange, lisse.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)