Conception et fonction du joint
Le Trelleborg 104 Delta est un joint glissant qui est étiré sur l'extrémité de l’about mâle du tuyau ou du regard. Le lubrifiant est appliqué sur la tulipe avant l'assemblage.
Cette conception d'assemblage constitue la norme dans de nombreux pays.
La conception spéciale de l'assemblage et du joint rend le système facile à centrer lors de l'emboitement. Cette conception permet une installation nécessitant très peu d'effort.
La performance de l’assemblage dépend de la précision dimensionnelle et de la qualité de la surface de l’about mâle et de la tulipe.
Le joint Trelleborg 104 Delta répond aux exigences de toutes les normes européennes actuellement applicables.
Dimensions disponibles
A (mm) | B (mm) | Écart de l'assemblage |
---|---|---|
16 |
21.0 | 9.2±1.2 |
18 | 25.0 |
10.4±1.4 |
20 | 26.0 | 11.5±1.5 |
22 | 28.0 |
12.7±1.7 |
24 | 30.0 | 13.5±2.0 |
26 | 33.5 |
15.0±2.0 |
28 | 35.5 | 16.0±2.5 |
30 | 38.0 |
17.3±2.5 |
33 | 43.0 | 18.1±2.5 |
36 | 46.5 |
19.8±2.5 |
38 | 49.0 | 20.9±2.5 |
Assemblage
Téléchargements
Trelleborg 104 Delta
Fiche technique en anglais