Le Trelleborg 172 est un élément de répartition de charge qui est positionné sur la face externe de l’about mâle des éléments du regard, en plus du joint d'étanchéité. Le Trelleborg 172 est conçu pour les systèmes de regard conformément à la norme DIN 4034-1.
La bande plastomère compense toutes les aspérités des surfaces supportant la charge, répartissant la charge verticale et empêchant le contact béton / béton susceptible de générer une charge ponctuelle et une défaillance structurelle.
Le Trelleborg 172 satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes européennes actuellement applicables.
Note:
Pour une installation facile et sûre des systèmes de regard, Trelleborg propose les systèmes d'étanchéité Trelleborg 104, Trelleborg 116 ou Trelleborg 118, qui peuvent être utilisés en complément de l'élément de répartition de charge Trelleborg 172.
Le système d'étanchéité de regard intégré Trelleborg 160 est également recommandé en combinaison avec le Trelleborg 172.

Vérifiez que les surfaces des éléments du regard sont propres et en bon état.
Retirez le Trelleborg 172 de l'emballage, déroulez-le, placez-le sur la face externe l’about mâle, comme indiqué ci-dessus. Installez le joint d'étanchéité sur l’about mâle, et réalisez l’assemblage comme d'habitude.
DN 800 | DN 2000 |
DN 1000 | DN 2500 |
DN 1200 |
DN 3000 |
DN 1500 |
Trelleborg 172 joint reprise de charge
Fiche technique en anglais