Les raccords Pipe-to-Pipe Kor-N-Tee® et Kor-N-Tee Saddle® sont des joints économiques et étanches pour tuyaux en béton ou à paroi souple, qui peuvent être installés rapidement et facilement sans excavation complète du tuyau ni perturbation du lit de pose.
Ces deux raccords fournissent une connexion latérale souple qui s'adapte aux mouvements du sol et aide à prévenir le cisaillement. Ils rendent inutile l'emploi de colle, de résine époxyde ou mortier de ciment lors de la réalisation d'un branchement latéral.
La « butée » située à l'intérieur du Kor-N-Tee® et du Kor-N-Tee Saddle® empêche l'intrusion de la conduite latérale dans la canalisation principale. Les matériaux de construction des deux raccords satisfont ou dépassent la norme ASTM C923.
Kor-N-Tee® et Kor-N-Tee®Saddle
Raccord P/N | Plage des dimensions de trous | Plage des dimensions de trous | Collier de serrage tuyau | D.I. min. tuyau | Épaisseur min. paroi | Outils requis pour l'installation |
---|---|---|---|---|---|---|
S006-5 |
4.125-4.800 | 4.960-5.010 | l-80 | 12 | 2.00 | 90349 |
S006-6 |
5.125-5.625 | 5.960-6.010 | l-128 |
12 |
2.00 |
90349 |
S006-7B |
5.875-6.375 | 6.995-7.055 | l-128 |
12 |
2.00 |
90225 |
S006-7BWS |
5.875-6.375 |
6.995-7.055 |
l-128 |
12 |
2.00 |
Torque Wrench |
S006-7A |
6.750-7.750 | 6.995-7.055 | l-128 |
12 |
2.00 |
90225 |
S006-9A |
8.000-8.750 | 8.990-9.050 | l-180 |
18 |
2.25 |
90225 & 10831 |
S006-9 |
8.500-9.875 | 8.990-9.050 | l-180 |
18 |
2.25 |
90225 & 10831 |
S006-11 |
10.000-10.750 | 11.025-11.115 | l-180 |
21 | 2.25 |
90225 & 10831 |
* Le S006-7BWS avec coin en acier nécessite une clé à douille 1/2". Couple à 8 pieds-livres (10,85 Nm) |
Raccord P/N | Plage O.D. tuyau latéral | Plage trou | O.D. min. ligne principale |
---|---|---|---|
SJ-4 |
4.10-4.60 | 5 | 6 |
SJ-6 |
6.10-7.00 | 7 | 8 |
SJ-8 |
8.10-9.00 | 9 | 10 |
Dimensions disponibles
Kor-N-Tee
Notice d’installation en anglais
Kor-N-Tee Saddle
Notice d’installation en anglais
Kor-N-Tee
Fiche de sécurité Anglais