Materiali Rivoluzionari
Per uso universale
Estremamente versatile - Adatto per un'ampia gamma di applicazioni - Buone proprietà dinamiche
Progettato per applicazioni ad alta pressione
Resistenza all'estrusione migliorata - Buone proprietà dinamiche
Adatto per l'uso con latte artificiale
Bassi livelli di carbon black - Conforme alle normative più severe - Per applicazioni statiche e semi-dinamiche
Caratteristiche speciali della gamma di EPDM FoodPro®
Prestazioni comprovate
Con l'obiettivo di garantire il più ampio utilizzo possibile dei materiali EPDM FoodPro® nel settore Food & Beverage, sono stati effettuati test rigorosi, tra cui test per verificare la compatibilità dei materiali con i fluidi di processo e pulizia secondo DIN ISO 1817.
La gamma EPDM FoodPro® ha dimostrato ottime prestazioni con tutti gli agenti detergenti testati, mantenendo la durezza e la resistenza alla trazione, dando riscontro di minime alterazioni in termini di volume