Le innovazioni più recenti

  • Background Image
    Stefa® Mini Radial Shaft Seals
    Accelerate Robot Performance now
    Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
    Our advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions. 
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Ridurre al minimo l'attrito con i rivestimenti tecnologici senza PFAS*
    Le tenute in elastomero sono naturalmente appiccicose, questo può causare l'adesione tra loro e compromettere le prestazioni delle applicazioni. Per risolvere questo problema spesso si applicano rivestimenti al fine di ridurre l'attrito e prevenire l'adesione delle tenute, durante il montaggio o in esercizio, migliorando la durata delle tenute stesse e le prestazioni dei sistemi.
  • Background Image
    EPDM WaterPro®
    Proteggete ora una risorsa naturale critica
    Soluzioni personalizzate per estendere la vita utile e migliorare le prestazioni nelle applicazioni rotanti ad alta pressione.
  • Background Image
    Tenute rotanti Stefa® per alberi con pressioni elevate
    Prestazioni ineguagliabili per ambienti critici
    Soluzioni personalizzate per estendere la vita utile e migliorare le prestazioni nelle applicazioni rotanti ad alta pressione.
  • Background Image
    H2Pro™ ZLT e EBT25
    Accelerare l'innovazione per una tecnologia sostenibile
    Materiali appositamente studiati per le applicazioni più complesse dell'idrogeno.
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now
Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 

06Product Page HeaderStefa mini radial shaft seals 800x450
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now 
HiSpin-EV40_Latest-Innovations-800x450
Stefa® HiSpin® EV40
Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ NG
Ridurre al minimo l'attrito con i rivestimenti tecnologici senza PFAS*
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
EPDM WaterPro®
Proteggete ora una risorsa naturale critica
stefa
Tenute rotanti Stefa® per alberi con pressioni elevate
Prestazioni ineguagliabili per ambienti critici
01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rondella Rubore®
Proteggere i delicati componenti elettrici
Orkot® C620
Orkot® C620
Cuscinetti in materiale composito per applicazioni critiche ad elevato carico
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
Accelerare l'innovazione per una tecnologia sostenibile

Solution Highlights

Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast® PureFab™ FFKM

Maximize system uptime of advanced semiconductor processes

turcon_vl_seal_ii_web-page_banner
Turcon® VL Seal® II
Estendere la durata dei sistemi idraulici degli aerei
Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus Face Seal
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
Forsheda® V-Ring
Unique design for superior contaminant exclusion
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Chemical Transportation Gaskets
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Combined sealing and damping for critical truck engine & transmission applications
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Boost Flat Surface Sealing Performance Now
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDMs
01_ACB_Latest Innovations 800x450
HiMod® Advanced Composite Bearings
Strong and light thermoplastic composites bearings for demanding environments 
Banner
Engineered Polymer Solutions
Your partner to develop advanced thermoplastic solutions
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Discover high integrity sealing under extreme pressure

Multicomponent Technology
Multicomponent Technology
Engineered one-piece solutions for integrated integrity
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Advanced Isolast® Capabilities
Engineered FFKM solutions for the most demanding operating conditions
Isolast® K-Fab™ Flange Seal
Isolast® K-Fab™ flange seal
 Engineered for critical subfab applications.
HiSpin® for eMobility

Boost your ride with next-generation e-axle sealing

Counter-Surfaces
Counter Surfaces

Optimize dynamic chrome plated applications

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
New electrically conductive PTFE materials
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®

Reduce friction with nanoscale treatments

HiSpin® Seals for Aerospace
HiSpin® for Aerospace

Boost the performance of rotary wing aircraft

Cognitive Sealing
Cognitive Sealing
Get the most out of your data with predictive maintenance
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Energy saving with no friction

Turcon® M12 A new Generation Hydraulic Seals
Turcon® M12

Unrivalled performance in hydraulic applications

Engineered molded parts
Engineered molded parts

Unique applications require unique solutions

Cutsomized packaging
Customized Packaging
Innovative packaging and kitting solutions
Cassette Seal
Cassette Seal CSL 1500

Extending the lifetime of heavy duty applications

uht
Ultra High Temp Seals
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D