Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
6 - 2500 mm 30 MPa -45°C +200°C 2 m/s
0.236 - 98 in 4350 psi -50°F +390°F 6.5 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択