ハイモッド スライドリング| Hydraulic Wear Rings | Trelleborg

オルコット スライドリング| Hydraulic Wear Rings | Trelleborg

ターカイト®スライドリング| Hydraulic Wear Rings | Trelleborg
スライドリングは、当社独自設計したウェアリングあるいはガイドリングの製品名です。ウェアリングは、油圧シリンダのピストンやロッドのガイド機能を果たしながら、横荷重を吸収し、 同時に金属接触を防ぎ、シールシステムの機能を最適にします。
スライドリングは耐摩耗性に優れ且つ、低フリクションの3種類の材料からご提供しています。 ターカイト®は半径方向への荷重が低から中荷重用途向け、ハイモッドは中から高荷重用途向けです。 オルコットは半径方向への荷重が大きい高荷重用途向けです。