直径 | 圧力 | 温度 | 速度 |
8 - 1500 mm | 100 MPa | -40°C +120°C | 1 m/s |
0.315 - 59 in | 14500 psi | -40°F +248°F | 3 ft/s |
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択