Zurcon® Glyd Ring® D
Cool under pressure
See Zurcon® Glyd Ring® D in action
The Zurcon® Glyd Ring® D combines a new seal design and with the new Zurcon Z13 polyurethane for unrivalled seal performance at high pressures.
特別に開発された材料を使い新たに設計されたザーコン®グライドリングDは、高圧下でブローバイをおこさず、車両用油圧機器用途において傑出した耐久性を誇ります。
新ポリウレタン材料のザーコン®Z13は、大変優れた機械的特性および弾性をもち、様々な作動油、鉱物油、合成油、水性エマルションに対する耐性を持っています。 また、はみ出しや加水分解を起こしにくく、内面の仕上げが粗いシリンダにも使用できます。
新材料に加え、新設計では、油溜り、2段のシール面、丸みを施したシール形状、エラストマー製O-リングを備え、シール性能を向上させると同時に、ブローバイを防止します。
圧力増加に対して、O-リングとシールリングは圧力をシール表面に伝え、全圧力域に渡り万全なシール性を確保しています。圧力の上昇に伴い、相手面への接触圧が増え、最適なシール性が保持されます。
シールに圧力がかかると、シール本体が傾き、シールエッジでの接触圧が向上されます。圧力の方向が変わるとシールは元の位置に戻り、ブローバイが防止されます。
When the seal is pressure loaded, the seal body rotates, improving contact pressure on the sealing edges. If the pressure changes direction, then the seal returns to its original position – avoiding blow-by effects.
The new Zurcon® Z13 polyurethane material displays excellent mechanical and elastic properties and is compatible with a variety of hydraulic, mineral, synthetic and water-based fluids. In addition, this material offers excellent wear, extrusion and hydrolysis resistance and can be used in cylinders with lower quality inner walls.
Download the brochure for detailed information on product features and material data