イノベーション 

  • Background Image
    Stefa® Mini Radial Shaft Seals
    Accelerate Robot Performance now
    Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
    Our advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions. 
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Minimize Friction with PFAS-free* Coating Technology now
    Elastomer seals are naturally sticky, which can cause them to stick together and impact performance. To solve this, coatings are often applied to reduce friction and prevent sticking during assembly or use, enhancing seal life and equipment performance.
  • Background Image
    WaterPro® EPDMs
    大事な自然資源を守るために
    飲料水用途向けに特別に開発されたWaterPro® EPDMは、塩素やクロラミンへの耐性に優れ、世界の主要な飲料水に関する規格の認証を受けたシール材料です。
  • Background Image
    Stefa® 高圧ラジアルシャフトシール
    過酷な使用環境で比類なき性能を発揮
    高圧回転用途で長寿命化と性能向上を実現するカスタムソリューション
  • Background Image
    H2Pro™  シリーズ
    サステナブルな技術革新を加速
    過酷な水素用途向けのシール材料シリーズ
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now
Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 

Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Stefa® (ステファ) ミニ ラジアルシャフトシール
ロボットのパフォーマンス向上を実現
Stefa® (ステファ) HiSpin® EV40
Stefa® (ステファ) HiSpin® EV40
両回転での優れたバックポンピングによりEVの効率化を実現する "フェーズ シフテッド ウェーブ"技術
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ (フレックスコート) NG
PFASフリーコーティング技術で摩擦を最小化
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
WaterPro® EPDMs
大事な自然資源を守るために
Stefa® 高圧用ラジアル シャフトシール
Stefa® 高圧用ラジアル シャフトシール
過酷な使用環境で比類なき性能を発揮
Rubore® ワッシャ
Rubore® ワッシャ
繊細な電子部品を保護
Orkot®(オルコット) C620
Orkot®(オルコット) C620
Orkot®(オルコット) C620 は複合技術の限界を押し広げます
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
サステナブルな技術革新を加速

Solution Highlights

Isolast® (イソラスト) PureFab™ FFKM
Isolast® (イソラスト) PureFab™ FFKM

先進の半導体製造プロセスの稼働時間を最大化

turcon_vl_seal_ii_web-page_banner
ターコン® VL Seal® II
航空機の油圧システムの寿命を延ばす
ネクサス(Nexus) フェイスシール
ネクサス(Nexus) フェイスシール
建設機械やトンネルボーリングマシンの低速回転用途向けシール製品
Forsheda®(フォーシェダ)V-リング
Forsheda®(フォーシェダ)V-リング
汚染物質の侵入を防ぐための独自デザインシール
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Chemical Transportation Gaskets
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Combined sealing and damping for critical truck engine & transmission applications
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Boost Flat Surface Sealing Performance Now
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDMs
Ensure safe sealing in food processing now
01_ACB_Latest Innovations 800x450
HiMod® Advanced Composite Bearings
Strong and light thermoplastic composites bearings for demanding environments 
高機能ポリマーソリューション
高機能ポリマーソリューション
革新的な熱可塑性ポリマーソリューション
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Discover high integrity sealing under extreme pressure

Multicomponent Technology
Multicomponent Technology
Engineered one-piece solutions for integrated integrity
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Advanced Isolast® Capabilities
Engineered FFKM solutions for the most demanding operating conditions
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
Isolast® K-Fab™ Flange Seal
Isolast® (イソラスト) K-Fab™ フランジシール
eモビリティ
HiSpin® for eMobility
Counter-Surfaces
シール相手面
ターコン® MC1 & MC2
ターコン® MC1 & MC2
新型の導電性PTFE材料
Seal-Glide®(シールグライド)
Seal-Glide®(シールグライド)

ナノスケールでの表面処理で摩擦を低減

HiSpin® Seals for Aerospace
航空業界向けHiSpin®

回転翼機の性能を向上 

Cognitive_Sealing_Overview_800x450
コグニティブ シーリング
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Energy saving with no friction

ターコンM12
ターコン® M12
Engineered molded parts
エンジニアード モールドパーツ
Cutsomized packaging
トレルボルグの カスタム
Cassette Seal
カセットシール CSL 1500
uht
超高温用耐火シール
Zurcon Glyd Ring D
ザーコン®グライドリングD