Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
2 - 3000 mm S: 80 D: 40 MPa -60°C +250°C 6 m/s
0.079 - 118 in S: 11600 D: 5800 psi -76°F +482°F 20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
言語の選択
言語の選択