オルコット ベアリング| Trelleborg

オルコット マリンベアリング| Trelleborg

オルコット、ターカイト®、及び ハイモッド ベアリング| Trelleborg

ターカイト® ベアリング | Trelleborg

ターカイト®B スライドウェイ| Trelleborg
ポリマーおよび複合材料ベアリングのラインナップ:
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、様々な用途に最適な複合材料(コンポジット)のベアリングと熱可塑性樹脂製ベアリングを提供しています。ベアリングは2つ以上のパーツの相対運動を抑制するために機器・装置内で使用されています。ベアリングは、摩擦を少なくし、相手部品を支持する機構部品です。
ターカイト®-B スライドウェイ リニアベアリング(帯状ロール品)
ターカイト®-B スライドウェイは、低摩擦なリニアベアリングで、主に工作機械のガイドしゅう動面やジブに使われます。低摩擦、スティックスリップなし、長寿命、最少の摩耗を特長としています。組み付けには、ベアメタル表面を洗浄し、グリースを完全に除去した後に、2液のエポキシ樹脂を使用します。ターカイト®-B スライドウェイは、寸法安定性に優れ、メンテ不要で、潤滑があるなしに関わらず使用できます。
トレルボルグのベアリング材料には、当社が独自に開発したターカイト®(強化熱可塑性樹脂)、オルコット(緊密なプラスチック布、繊維に樹脂を含侵させた複合材料)、ハイモッド(熱可塑性強化プラスチック)などがあります。
オルコットマリンとハイドロベアリング
オルコットは、工業用織物に、固体潤滑剤や添加剤を均一に分散された熱硬化性樹脂を含浸、硬化させて作られており、金属製ベアリングよりも優れた特性を持っています。寸法安定性と耐摩耗性に優れ、低摩擦特性で、ドライ運転や境界潤滑状態で傑出した動作性能を誇ります。また、海水に対しての膨潤が事実上ないことから、船舶、港湾、水門、水力発電に理想的です。