水素は、温室効果ガス排出の削減を目指すサステナブルな社会の実現において、重要な役割を担います。風力や太陽光などの再生可能エネルギーは発電量が不安定であり、地域によって供給量にも偏りがあります。こうした再生可能エネルギーによる余剰電力は、『Power-to-Hydrogen(P2H)』プロセスを通じて水素に変換し、効率的に活用することが可能です。水素は長期貯蔵や長距離輸送が容易なため、エネルギー需要の高い地域や、再生可能エネルギーの供給が不足するエリアへのエネルギー供給手段として期待されています。
水素を利用する各種用途では、安全性と高性能を維持するために、信頼性に優れたシール技術が重要です。水素は非常に反応しやすい特性を持っており、そのため燃料電池、水素の貯蔵、輸送といった分野では、独自の技術的な課題への対応が求められます。
水素用途専用に開発されたシールとシール材
当社のシールおよびシール材は、水素用途専用に開発され、貯蔵、輸送、最終用途の過酷な使用環境に耐えるよう設計されています。厳しい使用環境下であっても、漏れの防止とシステムの長寿命化を実現します。ロバスト性に優れるシール技術を提供することで、安全性と信頼性を優先させながら、サステナブルなエネルギーとして、水素がより一層広く使用されていくことをサポートします。
水素用途専用に開発されたシールとシール材
当社のシールおよびシール材は、水素用途専用に開発され、貯蔵、輸送、最終用途の過酷な使用環境に耐えるよう設計されています。厳しい使用環境下であっても、漏れの防止とシステムの長寿命化を実現します。ロバスト性に優れるシール技術を提供することで、安全性と信頼性を優先させながら、サステナブルなエネルギーとして、水素がより一層広く使用されていくことをサポートします。
水素バリューチェーン全体でのシールソリューション
H₂Pro™ 材料
独自の材料物性
水素は特別な特性を持っているため、専用に開発された革新的なシール技術が必要です:
- 浸透 – 水素は最小の分子であるため、シール材へ浸透します。
- 極低温 – 水素は液体またはガスとして貯蔵されます。CGH₂(圧縮水素ガス)は低温環境で、LH₂(液体水素)は極低温環境で貯蔵されます。
- 高圧 – 水素は体積あたりのエネルギー密度を向上させるために圧縮され、より高効率なエネルギー源として利用されます。
- 急減圧 – 水素用途では、減圧時にシール内部から水素分子が急速に放出されることで、シール材の損傷や破壊に至る可能性があります。
トレルボルグのH₂Pro™水素シール材料シリーズは、製造から貯蔵、輸送、最終用途に至るまで、水素バリューチェーン全体に対応したソリューションです。この特別な材料群は、水素用途の固有のニーズにお応えするために開発されています。