氫氣是實現減少溫室氣體排放的永續發展政策的關鍵。風能和太陽能等再生能源存在不穩定的因素,因為並非在任何地方都能獲得同等的能源。而生產過剩的再生能源,則可以為氫氣製程提供動力。氫氣可以儲存並運送到能源消耗較高、且再生能源不足的地方。
在氫氣應用領域,可靠、高效的密封技術在確保安全和性能方面發揮關鍵作用。隨著氫氣作為潔淨能源的地位日益突出,燃料電池、氫氣儲存和運輸產業為控制這種活躍氣體面臨了獨特的挑戰。
我們的密封件和密封材料專為氫氣應用而設計。經過精心的設計,能夠承受氫氣儲存、運輸和使用相關的嚴苛條件。我們的先進材料和創新設計可防止洩漏,並在最具挑戰性的環境中保持系統完整性。透過提供強大的密封技術,我們的目標是協助氫氣廣泛作為永續能源的解決方案,同時確保安全性和可靠性。
我們的密封件和密封材料專為氫氣應用而設計。經過精心的設計,能夠承受氫氣儲存、運輸和使用相關的嚴苛條件。我們的先進材料和創新設計可防止洩漏,並在最具挑戰性的環境中保持系統完整性。透過提供強大的密封技術,我們的目標是協助氫氣廣泛作為永續能源的解決方案,同時確保安全性和可靠性。
氫氣產業鏈的完整密封解決方案
H2Pro™ 材料
獨特的特性
氫氣具有非常特殊的性質,需要創新的、客製化的密封解決方案:
- 滲透性 – 氫氣是最小的分子,可以滲透進密封材料。
- 超低溫 – 氫氣可以液體或氣體的形式儲存。氣態氫(CGH2)需要低溫儲存;液態氫(LH2)則在更低溫條件下儲存。
- 超高壓 – 氫氣被壓縮以增加體積能量密度,使其成為更有效的能源。
- 快速減壓 – 當氫氣應用中的壓力降低時,氫分子會從密封件中釋放出來,這可能會損壞密封材料。
特瑞堡的 H2Pro™ 氫氣密封材料,提供了整個氫產業鏈的解決方案,從生產、儲存、運輸、再到終端使用。此系列材料旨在滿足氫氣應用的獨特需求。