트렐레보그 첨단 수소 씰링 H2Pro™ 제품군 출시

전체 수소 밸류 체인을 위한 솔루션
지속적인 기술과 혁신을 가속화하기 위해 설계된 H2Pro™는 수소 생산, 운송 및 저장, 엔드 유저의 과제에 대한 솔루션을 제공합니다. 까다로운 작동 환경을 견딜 수 있는 것으로 입증된 이 재질은 고압, 저온에 적합하고 침투에 강해 빠른 가스 감압을 더 잘 견딜 수 있으며 마모 및 압출 특성도 뛰어납니다.
>>전체 밸류 체인을 위한 트렐레보그 수소 씰링 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
이 제품군에는 수소 어플리케이션 산업을 위해 특별히 설계된 두 가지 신재질이 포함되어 있습니다. H2Pro™ EBT25는 광범위한 온도 범위의 고압 환경을 위한 새로운 EPDM이며, Zurcon ® H2Pro™ ZLT는 매우 낮은 온도를 위한 고유한 TPU입니다.
에너지 부문 글로벌 이사인 제임스 심슨은 "수소는 연료 공급원이자 재생 가능 에너지의 잉여 에너지를 저장하는 매체로 탄소 중립 세계로의 전환에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 수소는 그 고유한 특성으로 인해 씰링이 어렵습니다. 당사의 첨단 글로벌 R&D 팀이 설계한 넓은 범위를 커버할 수 있는 H2Pro™ 제품군은 펌프, 밸브, 커넥터 및 수소 공급망의 수많은 기타 장치를 포함한 광범위한 어플리케이션에 신뢰할 수 있는 씰링 솔루션을 제공합니다.
수소 씰링 - 어려운 과제
수소는 분자 구조가 가장 단순한 원소이기 때문에 투과와 누출이 문제입니다. 또 다른 문제는 고압 시스템의 수소가 씰에 흡수될 수 있는 급속 가스 감압(RGD)입니다. 시스템의 압력이 갑자기 완화되면 씰에 갇힌 가스가 팽창하여 가스가 빠져나가려고 할 때 씰에 물집이 생기고 균열이 생길 수 있습니다. 마지막으로 다양한 수소 시스템용 씰은 최대 1000bar/14.34psi의 고압(예 : 고압밸브)과 -250 °C/-418 °F(예 : 액체 수소 저장 및 운송) 등 매우 가혹한 환경을 견뎌내야 합니다.
"씰링이 매우 까다롭기 때문에 트렐레보그는 에너지 발전, 항공우주, 비포장도로, 트럭 및 버스, CPI, 화학 운송 및 해양 산등 등 수소와 관련된 모든 유형의 비즈니스를 지원하기 위한 재료 및 어플리케이션별 솔루션을 개발하고 있습니다."라고 덧붙여 말했습니다. 폴리머 및 엘러스토머 솔루션 분야의 오랜 글로벌 리더로서 당사는 수소를 위한 씰링 파트너로서 이상적인 입지를 확보하고 있습니다.
어플리케이션 별 엔지니어링 재질
모든 H2Pro™ 재질은 어플리케이션 별 우수한 마모 및 압출 특성을 위해 특별히 설계되었으며, 수소 환경의 일반적이며 까다로운 조건에서 주요 산업 표준에 따라 검증되었습니다. 트렐레보그는 첨단 테스트 장비를 사용하여 산소 및 오존 노화, 수소 호환성, 누출, 투과성 및 RGD에 대한 내성, 과련 국제 표준 준수 여부 등을 평가 합니다.
Zurcon® H2Pro™ ZLT는 매우 낮은 투과성을 가지며 RGD에 대한 우수한 내성을 보여줍니다. 작동 온도 범위가 넓고 저온 성능이 뛰어나며 압출 및 내모마성이 우수하고 규정(EC) 79/2009, SAE J2600 및 ANSI CHMC 2를 준수합니다. 밸브, 필터, 급유 노즐, 펌프, 커넥터 및 피팅의 정적 씰링을 위한 O-ring과 밸브 스템, 액추에이터 및 레귤레이터와 같은 고정용 및 운동용 어플리케이션을 위한 U-cup도 생산할 수 있습니다.
H2Pro™ EBT25는 RGD를 견디는 능력이 뛰어나며 낮은 투과성, 넓은 작동 온도 범위, 85 쇼어 A 경도 및 우수한 압출 저항성을 특징으로 합니다. 이 제품은 규정(EC) 79/2009, SAE J2600 및 ANSI CHMC 2를 준수하며 밸브, 필터, 급유 노즐, 펌프, 커넥터 및 피팅의 고정용 씰링 오링과 연료 전지 및 수전해 장비용 맞춤형 성형 부품 및 프레임 씰로 제조할 수 있습니다.
>>새로운 H2Pro™ 씰링 재료에 대해 자세히 알아보기
H2Pro™ 재질은 다음과 같은 다양한 다른 컴파운드 및 씰 프로파일로도 제공됩니다:
- Varilip® lip seal로 사용하기 위한 Turcon® 폴리테트라플루 오로에틸렌(PTFE) 및 열가소성 수지 화학물
- 극저온 압축 수소 및 액체 수소(LH2)를 사용하는 고정용 및 운동용 어플리케이션에 사용하기 위한 V-stack 씰
- 블루 수소용 FKM 씰
- 저압 어플리케이션 분야를 위한 낮은 경도 EPDM 컴파운드 및 실리콘 컴파운드
- 고정용 LH2 애플리케이션을 위한 금속 씰
- 컴프레서 어플리케이션을 위한 내마모성 복합 베어링 및 피스톤 링