特瑞堡推出 H2Pro™ 系列先进氢密封材料

整个氢价值链的密封解决方案
旨在加速可持续技术的创新,H2Pro™可为氢气生产、运输和储存以及最终用途的挑战提供密封解决方案。经证明,这些材料可用于高压、低温、耐渗透等具有挑战性的应用工况,使其能够更好地承受快速气体减压,同时还具有出色的耐磨和挤出性能。
该系列包括两种专为氢气应用而设计的新材料。H2Pro™ EBT25 是一种新型三元乙丙橡胶,适用于各种温度下的高压环境;Zurcon® H2Pro™ ZLT 是一种独特的热塑性聚氨酯,适用于极低温环境。
全球能源部门总监James Simpson说:"氢气在世界向碳中和过渡的过程中发挥着重要作用,它既是一种燃料来源,也是一种可再生能源剩余能量的储存介质。由于其固有特性,氢气很难密封。不断扩展的 H2Pro™ 系列产品由我们先进的全球研发团队设计,可为氢气供应链中的各种应用提供可靠的密封解决方案,包括泵、阀门、连接器和众多其他设备。
密封氢气--严峻的挑战
面临的挑战包括渗透和泄漏,因为氢是分子结构最简单的元素。另一个挑战是快速气体减压 (RGD),高压系统中的氢会被吸收到密封件中。如果系统中的压力突然释放,被困在密封件中的气体就会膨胀,可能会导致密封件起泡和破裂。最后,用于不同氢气系统的密封件需要经受严苛的环境考验,包括高达 1,000 bar/14.34 psi 的高压(例如高压阀门)和低至 -250 °C/-418 °F 的超低温(例如液氢储存和运输)。
Simpson补充道: "由于密封氢气极具挑战性,特瑞堡正在开发材料和特定应用解决方案,以支持与氢气有关的各类企业,包括能源发电、航空航天、非公路车辆、卡车和公共汽车、CPI、化学运输和海运行业的企业。作为聚合物和弹性体解决方案领域的长期全球领导者,我们将成为客户在氢领域的首选密封合作伙伴。
特定应用的工程材料
所有 H2Pro™ 材料都是专为在特定应用下,具有卓越的耐磨损和抗挤压性能而设计,并在一系列典型的氢环境挑战条件下通过了关键行业标准的验证。特瑞堡采用先进的测试台架测评材料的氧气和臭氧老化、氢气兼容性、泄漏、渗透和承受 RGD 的能力,以及是否符合相关国际标准。
Zurcon® H2Pro™ ZLT 具有极低的渗透性,对 RGD 有卓越的耐受能力。Zurcon® H2Pro™ ZLT 的工作温度范围很广,具有出色的低温性能和耐磨性,符合 (EC) 79/2009 法规、SAE J2600 和 ANSI CHMC 2 标准。它可以作为 O 形圈用于阀门、过滤器、加油嘴、泵、接头和配件的静态密封,也可以作为 U形圈用于阀杆、执行器和调节器等静态和动态应用。
H2Pro™ EBT25 具有卓越的 RGD 耐受能力、低渗透性、宽工作温度范围、85 Shore A硬度和出色的耐挤压性。它符合 (EC) 79/2009 号法规、SAE J2600 和 ANSI CHMC 2 标准。可作为 O 形圈用于阀门、过滤器、加油嘴、泵、连接器和配件的静态密封,以及燃料电池和电解设备的定制模压件和框架密封件。
H2Pro™ 材料还有一系列其他化合物和密封件型材可选,包括
- Turcon® 聚四氟乙烯 (PTFE) 和热塑性化合物,可用作 Varilip® 唇形密封件
- 用于低温压缩氢和液氢 (LH2) 静态和动态应用的 V组密封件
- 用于蓝氢的 FKM 密封件
- 低硬度的 EPDM 化合物和硅化合物,用于低压应用
- 用于静态 LH2 应用的金属密封件
- 用于压缩机应用的耐磨复合轴承和活塞环