Cross section of Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg

Seal design & function

Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg

Features

Sizing Chart

Recommendations & Advice

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg
Corrugated pipes
Downloads

Kor-N-Seal II 506 Series

Kor-N-Seal II 506 Series

Corrugated Pipe Adapter                                                           

Kor-N-Seal

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)

Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan kan vi hjelpe? Fyll ut skjemaet og en av våre representanter vil kontakte deg så snart som mulig.

Side 1 av 3