Cross section of installed-Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg

Seal design & function

Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg

Features

Sizing Chart

Section view drawing of Kor-N-Seal® II 306 - Trelleborg

Dimensions

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg

Using corrugated pipes

Downloads

Kor-N Seal II 306 Series

Kor-N-Seal-306 Series

Kor-N-Seal Product Line                                                                     

Corrugated Pipe Adapter                                                           

Kor-N-Seal

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)

Rør- og kumpakninger for betong

Hvordan kan vi hjelpe?

Hvordan kan vi hjelpe? Fyll ut skjemaet og en av våre representanter vil kontakte deg så snart som mulig.

Side 1 av 3