Materialen
Trelleborg Sealing Solutions heeft de ervaring en middelen om materialen te vinden die het best geschikt zijn om uw specifieke uitdaging op te lossen. We werken met u samen om monsters te maken, prototypes te leveren en testen uit te voeren om uw tevredenheid te garanderen.

Mechanische eigenschappen
Onze koolstofvezel / PEEK-composiet met standaard moduluskwaliteit heeft een treksterkte van 300.000 psi met een treksterkte van meer dan 540.000 psi beschikbaar in materialen met gemiddelde modulus en ruimtevaartkwaliteit. Voor volledige mechanische en materiaaleigenschappen zijn materiaalgegevensbladen beschikbaar om onderaan de pagina te downloaden.
Lage wrijvingscoëfficiënt
Technische polymeren gevuld met continue grafietvezels in onze onderdelen bieden een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt en lage slijtage. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge belastingen en hoge temperaturen vereist zijn.
Lage thermische uitzettingscoëfficiënt
Onze koolstofvezelcomposiet onderdelen kunnen een zeer lage CTE (Coefficient of Thermal Expansion) hebben. We hebben de mogelijkheid om onderdelen zo nodig te ontwerpen dat ze passen bij de CTE van een omringend metaal, of we kunnen de CTE bijna nul houden en het onderdeel zal bij verhoogde temperatuur heel weinig groeien. Door deze vormvastheid kunnen onze composietonderdelen, zoals afdichtingen, met veel nauwere toleranties worden aangepast dan een gegoten of metalen onderdeel.

Overleeft schurende media
Onze thermoplastische composiet onderdelen overleven abrasieve media zoals graniet die andere composietmaterialen kunnen vermalen tot flarden. Onze S2 glasvezel / PEEK-structuren vertonen een uitstekende slijtvastheid (glijdende en roterende bewegingen) in een breed scala van omstandigheden en zijn bij uitstek geschikt voor boorwerktoepassingen in het boorgat.