Samengestelde constructies
Wij ontwerpen en vervaardigen composietonderdelen om aan uw behoeften te voldoen. We bieden een breed scala aan vormen en maten met de mogelijkheid om complexe geometrieën te ontwerpen tot 12 meter lang met OD's variërend van 0,02 inch tot meer dan 60 inch.

Trelleborg Sealing Solutions heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen van composietstructuren die uniek zijn voor elke klant. Deze constructies worden vaak gezocht wanneer er oplossingen nodig zijn om metaal te vervangen, gewicht te verminderen, elektronica te isoleren of een hoge mate van corrosiebestendigheid te bieden. Door het gebruik van additive manufacturing-methoden en een gevarieerde materiaalgroep zijn de ontwerpmogelijkheden vrijwel onbeperkt. Door te werken met continuvezelcomposieten zijn we in staat onderdelen te engineeren en te vervaardigen met prestaties die ongeëvenaard zijn door metalen of conventioneel gevormde componenten.
Verschillende fabricageprocessen zijn bij uitstek geschikt voor verschillende onderdeelgeometrieën. Bij Trelleborg Sealing Solutions maken we gebruik van vezelplaatsing, persgieten, autoclaaf en handoplegging. Onze expertise ligt in onze uitgebreide kennis van geavanceerde vezelplaatsingstechnologieën. Bij het plaatsen van thermohardende vezels ligt onze kerncompetentie in kleine complexe onderdeelgeometrieën. Als het gaat om het plaatsen van thermoplastische vezels, blinken we uit door het gebruik van ons in-situ proces.

Geavanceerde plaatsing van thermoplastische vezels is onze gepatenteerde, gepatenteerde technologie die gebruik maakt van unidirectioneel prepreg-materiaal (continue vezelversterking in een thermoplastische harsmatrix) met hoge hitte en druk om de structuur ‘on the fly’ (in-situ) of zoals deze wordt vervaardigd te consolideren. Er is geen nabewerking (autoclaaf of ovenuitharding) waardoor de restspanningen aanzienlijk worden verminderd.
Deze technologie stelt ons in staat om de versterkende vezels te oriënteren van 0 graden (axiaal) tot 90 graden (hoepel) en ergens daar tussenin. Het resultaat is een goed geconsolideerde structuur met doorlopende vezels die zijn geplaatst in de richtingen die ze nodig hebben voor optimale sterkte en stijfheid voor een hoogwaardig onderdeel. Ons gerobotiseerde in-situ-proces biedt de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid die u nodig heeft voor hoogwaardige serieproductie.
Veel structuren in onze fotogalerij vertegenwoordigen de mogelijkheden van onze vezelplaatsingstechnologie in zowel grootte als vorm. We hebben ook een videogalerij toegevoegd om de voordelen van in-situ glasvezelplaatsing te demonstreren. En tot slot is er een schat aan technische ondersteuning bij Trelleborg Sealing Solutions, wat blijkt uit de technische documenten die u kunt raadplegen.