contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Precyzyjne elementy LSR, często delikatne lub mikro-wymiarowe, produkowane są poprzez formowanie wtryskowe, dla wielu sektorów rynku, włączając w to sektor medyczny, AGD, przemysł spożywczy i farmaceutyczny oraz elektryczny. Rezultem precyzyjnego wytwarzania oprzyrządowania i wyszukanych procesów produkcyjnych, połączonych z zautomatyzowaną produkcją, jest ciągła kontynuacja rozwoju części formowane z LSR dla szerokiej gamy wymagających aplikacji.
Czy tego szukasz?
Czy tego szukasz?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs