contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Obszerny zakres sieciowanych platyną, silikonowych węży i rur, produkowany jest z zachowaniem najostrzejszych standardów jakości i czystości, wymaganych w przemyśle biotechnologicznym i farmaceutycznym. PharmaTube™ wystepujący w postaci pojedynczych rur oraz w zestawów, stosowany jest w szerokiej gamie aplikacji takich jak pompy perystaltyczne, podajniki leków i ceniki. Jako parner w rozwoju, Trelleborg Sealing Solutions oferuje współprace w zakresie projektowania, rozwoju i dostaw PharmaTube™ spełniających wymogi Państwa aplikacji.
Czy tego szukasz?
Czy tego szukasz?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +175°C
—
—
—
-40°F +347°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs