Seal-Glide®

Czyszczenie Flexclean™

Pokrycia Flexcoat™

Kolorowe pokrycia Flexcoat™
Seal-Glide® | Trelleborg Sealing Solutions
Obejmuje to Flexcoat™ czyli zbiór metod obróbki powierzchni któreoptymalizują charakterystyki tarcia, zwiększając sprawność uszczelnień, zwłaszcza w procesach montażu automatycznego. Dodatkową korzyścią w zastosowaniach takich jak szybkozłączki jest to iż uszczelki elastomerowe, zwykle zalecane do aplikacji statycznych, mogą być stosowane w aplikacjach dynamicznych o niskich prędkościach i krótkim skoku.
Ponadto, Trelleborg Sealing Solutions oferuje usługę Flexclean™, dzięki której uszczelki dostarczane są zgodnie z określoną klasą czystości, zarówno na powierzchni jak też wewnętrznie. Flexclean™ obejmuje trzy klasy czystości: zdefiniowana wielkość cząstek, wolność od substancji zwilżających powodujących utratę wartości farb oraz Cleanroom klasy 5 zgodnie z ISO 14644-1.