contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Uszczelnienia elastomerowe mogą być oferowane jako spełniające różne normy czystości. Obejmuje to brak substancji utrudniających malowanie (PWIS-free), maksymalny rozmiar cząstek 400 μm lub 200 μm oparte na ISO 16232 lub uszczelnienia czyszczone i pakowane w pomieszczeniu czystym (tzw. cleanrom) klasy 5 zgodnie z ISO 14644-1.
Czy tego szukasz?
Czy tego szukasz?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
—
—
—
—
—
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs